![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-481709-WEB-R.jpg)
P31+ dekselklem Rvs
Kabelgoot
Legrand
P31+ dekselklem Rvs
Ref.. 481709
EAN nr.
3414971528871
P31+ dekselklem Rvs
Kortingsgroep : C1
7,64 €
/
1 piece
Product geleverd in
40 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for wire mesh tray | No |
---|---|
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
1 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
SELECTEER