P31+ deksel voor kabelgoot H60 - L3000 B600 Rvs316L - opklikbaar.
Kabelgoot
Legrand
P31+ deksel voor kabelgoot H60 - L3000 B600 Rvs316L - opklikbaar.
Ref.. 486478
EAN nr.
3414971036895
P31+ deksel voor kabelgoot H60 - L3000 B600 Rvs316L - opklikbaar.
Kortingsgroep : C1
986,30 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Cover width | 600 mm |
---|---|
Material thickness | 0.8 mm |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Length | 3000 mm |
Type of fastening | Cover clamp |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische gids
1 Document(s)
BIM Data
SELECTEER