Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

P31+ deksel voor kabelgoot H60 - L3000 B500 Rvs304L - opklikbaar.

Kabelgoot Legrand

P31+ deksel voor kabelgoot H60 - L3000 B500 Rvs304L - opklikbaar.

Ref.. 346477 EAN nr. 8009561507241

P31+ deksel voor kabelgoot H60 - L3000 B500 Rvs304L - opklikbaar.

Kortingsgroep : C1
753,70 € / 3 m
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Cover width 500 mm
Material thickness 0.8 mm
Suitable for cable tray Yes
Suitable for wire mesh tray Yes
Suitable for cable ladder No
Length 3000 mm
Type of fastening Snapped on
Suitable for circuit integrity No
Material Stainless steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Other
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentatie

1 Document(s)
PEP
LGRP-00559-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)