![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-489067-WEB-R.jpg)
P31+ deksel vervalstuk B600 Rvs316L -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Kabelgoot
Legrand
P31+ deksel vervalstuk B600 Rvs316L -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Ref.. 489067
EAN nr.
3414971309524
P31+ deksel vervalstuk B600 Rvs316L -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Kortingsgroep : C1
253,20 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Angle | 90° |
---|---|
Change of direction | Vertically rising |
Width | 600 mm |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Type of fastening | Screw-on |
Hinging | No |
Suitable for circuit integrity | Yes |
---|---|
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
3 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER