Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

P31+ deksel vervalstuk B300 Sdz -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 25/60/100mm

Kabelgoot Legrand

P31+ deksel vervalstuk B300 Sdz -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 25/60/100mm

Ref.. 480819 EAN nr. 3414971029477

P31+ deksel vervalstuk B300 Sdz -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 25/60/100mm

Kortingsgroep : A
71,44 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Angle 90°
Change of direction Vertically descending
Width 300 mm
Suitable for cable tray No
Suitable for wire mesh tray No
Suitable for cable ladder No
Type of fastening Cover clamp
Hinging No
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
FT1033.pdf pdf (0.44 Mo)
Technische gids
1 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)