Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

P31+ deksel vervalstuk B150 Ral9010 -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm

Kabelgoot Legrand

P31+ deksel vervalstuk B150 Ral9010 -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm

Ref.. 489042 EAN nr. 3414971309401

P31+ deksel vervalstuk B150 Ral9010 -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm

Kortingsgroep : A
81,96 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Angle 90°
Change of direction Vertically rising
Width 150 mm
Suitable for cable tray Yes
Suitable for wire mesh tray No
Suitable for cable ladder No
Type of fastening Screw-on
Hinging No
Suitable for circuit integrity Yes
Material Steel
Material quality Other
Surface protection Other
Operating / setting temperature -20-120 °C
Colour White
RAL-number 9010
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentatie

2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
FT1041.pdf pdf (0.54 Mo)
1 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)