P31+ deksel T-stuk B150 Rvs316L opklikbaar
Kabelgoot
Legrand
P31+ deksel T-stuk B150 Rvs316L opklikbaar
Ref.. 488052
EAN nr.
3414971042605
P31+ deksel T-stuk B150 Rvs316L opklikbaar
Kortingsgroep : C1
198,30 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 150 mm |
---|---|
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Type of fastening | Cover clamp |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER