Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

P31+ deksel stijgstuk B200 Rvs316L opklikbaar

Kabelgoot Legrand

P31+ deksel stijgstuk B200 Rvs316L opklikbaar

Ref.. 488133 EAN nr. 3414971042773

P31+ deksel stijgstuk B200 Rvs316L opklikbaar

Kortingsgroep : C1
126,20 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Angle 90°
Change of direction Vertically rising
Width 200 mm
Suitable for cable tray No
Suitable for wire mesh tray No
Suitable for cable ladder No
Type of fastening Cover clamp
Hinging No
Suitable for circuit integrity No
Material Stainless steel
Material quality Other
Surface protection Other
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentatie

3 Document(s)
Technische fiche
FT1031EN-00.pdf pdf (0.26 Mo)
Technische fiche
FT1031.pdf pdf (0.55 Mo)
Technische gids
1 Document(s)
3 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
PEP
LGRP-00806-V02.03-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
PEP
LGRP-00806-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)