![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-482890-WEB-R.jpg)
P31+ deksel stijgstuk B100 Thvz -klikbaar - op stijgstuk hoogte 25/60/100mm
Kabelgoot
Legrand
P31+ deksel stijgstuk B100 Thvz -klikbaar - op stijgstuk hoogte 25/60/100mm
Ref.. 482890
EAN nr.
3414971034365
P31+ deksel stijgstuk B100 Thvz -klikbaar - op stijgstuk hoogte 25/60/100mm
Kortingsgroep : A
75,13 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Angle | 90° |
---|---|
Change of direction | Vertically rising |
Width | 100 mm |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Type of fastening | Cover clamp |
Hinging | No |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER