P31+ deksel hoekst instelbaar 0-50° B100 H60 Sdz opklikbaar
Kabelgoot
Legrand
P31+ deksel hoekst instelbaar 0-50° B100 H60 Sdz opklikbaar
Ref.. 480095
EAN nr.
3414971028012
P31+ deksel hoekst instelbaar 0-50° B100 H60 Sdz opklikbaar
Kortingsgroep : A
28,11 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Angle | Adjustable |
---|---|
Change of direction | Horizontal |
Width | 100 mm |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Type of fastening | Overlay |
Hinging | No |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER