Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

P31+ deksel hoekst instelbaar 0-115° B75 H60 RAL9010 opklikbaar

Kabelgoot Legrand

P31+ deksel hoekst instelbaar 0-115° B75 H60 RAL9010 opklikbaar

Ref.. 484094 EAN nr. 3414971035249

P31+ deksel hoekst instelbaar 0-115° B75 H60 RAL9010 opklikbaar

Kortingsgroep : A
50,60 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Angle Adjustable
Change of direction Horizontal
Width 77 mm
Suitable for cable tray No
Suitable for wire mesh tray No
Suitable for cable ladder No
Type of fastening Overlay
Hinging No
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Material quality Other
Surface protection Other
Operating / setting temperature -20-120 °C
Colour White
RAL-number 9010
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentatie

2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
FT1040.pdf pdf (0.31 Mo)
1 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)