P31+ deksel bochtstuk 90° B600 RAL9010 opklikbaar
Kabelgoot
Legrand
P31+ deksel bochtstuk 90° B600 RAL9010 opklikbaar
Ref.. 484147
EAN nr.
3414971035812
P31+ deksel bochtstuk 90° B600 RAL9010 opklikbaar
Kortingsgroep : A
132,90 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Angle | 90° |
---|---|
Change of direction | Horizontal |
Width | 600 mm |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Type of fastening | Cover clamp |
Hinging | No |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
1 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
SELECTEER