![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-488005-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B400 Rvs316L opklikbaar
Kabelgoot
Legrand
P31+ deksel bochtstuk 90° B400 Rvs316L opklikbaar
Ref.. 488005
EAN nr.
3414971041998
P31+ deksel bochtstuk 90° B400 Rvs316L opklikbaar
Kortingsgroep : C1
351,10 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Angle | 90° |
---|---|
Change of direction | Horizontal |
Width | 400 mm |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Type of fastening | Cover clamp |
Hinging | No |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
Technische gids
SELECTEER