![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-480866-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B300 Sdz -klikbaar - op bochtstuk 90° hoogte 25/60/100mm
Kabelgoot
Legrand
P31+ deksel bochtstuk 90° B300 Sdz -klikbaar - op bochtstuk 90° hoogte 25/60/100mm
Ref.. 480866
EAN nr.
3414971029552
P31+ deksel bochtstuk 90° B300 Sdz -klikbaar - op bochtstuk 90° hoogte 25/60/100mm
Kortingsgroep : A
69,49 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Angle | 90° |
---|---|
Change of direction | Horizontal |
Width | 300 mm |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Type of fastening | Cover clamp |
Hinging | No |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
1 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
SELECTEER