![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-487933-WEB-R.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 45° B300 H60 Sdz opklikbaar
Kabelgoot
Legrand
P31+ deksel bochtstuk 45° B300 H60 Sdz opklikbaar
Ref.. 487933
EAN nr.
3414971041196
P31+ deksel bochtstuk 45° B300 H60 Sdz opklikbaar
Kortingsgroep : A
53,51 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Angle | 45° |
---|---|
Change of direction | Horizontal |
Width | 300 mm |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Type of fastening | Cover clamp |
Hinging | No |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
SELECTEER