![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-482502-WEB-R.jpg)
P31+ deksel aftakstuk B75 Thvz -klikbaar - op aftakstuk hoogte 25/60/100mm
Kabelgoot
Legrand
P31+ deksel aftakstuk B75 Thvz -klikbaar - op aftakstuk hoogte 25/60/100mm
Ref.. 482502
EAN nr.
3414971033429
P31+ deksel aftakstuk B75 Thvz -klikbaar - op aftakstuk hoogte 25/60/100mm
Kortingsgroep : A
71,24 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 77 mm |
---|---|
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Type of fastening | Cover clamp |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER