![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-480728-WEB-R.jpg)
P31+ deksel aftakstuk B300 Sdz -klikbaar - op aftakstuk hoogte 25/60/100mm
Kabelgoot
Legrand
P31+ deksel aftakstuk B300 Sdz -klikbaar - op aftakstuk hoogte 25/60/100mm
Ref.. 480728
EAN nr.
3414971028913
P31+ deksel aftakstuk B300 Sdz -klikbaar - op aftakstuk hoogte 25/60/100mm
Kortingsgroep : A
62,63 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 300 mm |
---|---|
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Type of fastening | Cover clamp |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
1 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
SELECTEER