P31+ bodemversterker B500 Sdz- kabelgt H60/100 -extra zware belasting/ optische gelijkheid goot -excl bev.mat 4xM6x10
Kabelgoot
Legrand
P31+ bodemversterker B500 Sdz- kabelgt H60/100 -extra zware belasting/ optische gelijkheid goot -excl bev.mat 4xM6x10
Ref.. 481182
EAN nr.
3414971030633
P31+ bodemversterker B500 Sdz- kabelgt H60/100 -extra zware belasting/ optische gelijkheid goot -excl bev.mat 4xM6x10
Kortingsgroep : A
27,82 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Longitudinal joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | No |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Screw connector |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for cable management system width | 500-500 mm |
Suitable for mesh cable tray filament | 0-0 mm |
Length | 480 mm |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
4 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
Technische fiche
1 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
SELECTEER