![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-486016-WEB-R.jpg)
P31+ bodemversterker B400 Rvs316L. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895.
Kabelgoot
Legrand
P31+ bodemversterker B400 Rvs316L. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895.
Ref.. 486016
EAN nr.
3414971036765
P31+ bodemversterker B400 Rvs316L. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895.
Kortingsgroep : C1
85,36 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Longitudinal joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | No |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Screw connector |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for cable management system width | 400-400 mm |
Suitable for mesh cable tray filament | 0-0 mm |
Length | 380 mm |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
4 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER