![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-480907-WEB-F.jpg)
P31+ bochtstuk 90° B75 H25 Sdz. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Kabelgoot
Legrand
P31+ bochtstuk 90° B75 H25 Sdz. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Ref.. 480907
EAN nr.
3414971029750
P31+ bochtstuk 90° B75 H25 Sdz. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Kortingsgroep : A
60,18 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Change of direction | Horizontal |
---|---|
Angle | 90° |
Construction type | Bend rigid |
With cover | No |
Inner radius | 100 mm |
Cable tray height | 27 mm |
Cable tray width | 77 mm |
Material thickness | 0.7 mm |
Side perforation | No |
Bottom perforation | No |
NATO-mounting holes | No |
---|---|
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
1 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
SELECTEER