Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

P31+ bochtstuk 90° B150 H25 Sdz. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.

Kabelgoot Legrand

P31+ bochtstuk 90° B150 H25 Sdz. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.

Ref.. 480909 EAN nr. 3414971029774

P31+ bochtstuk 90° B150 H25 Sdz. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.

Kortingsgroep : A
71,39 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Change of direction Horizontal
Angle 90°
Construction type Bend rigid
With cover No
Inner radius 100 mm
Cable tray height 27 mm
Cable tray width 150 mm
Material thickness 0.7 mm
Side perforation No
Bottom perforation No
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentatie

2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
FT0947.pdf pdf (1.1 Mo)
2 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
PEP
LGRP-00804-V02.03-EN.pdf pdf (0.66 Mo)