Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

P31+ bochtstuk 45° B200 H60 Sdz. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.

Kabelgoot Legrand

P31+ bochtstuk 45° B200 H60 Sdz. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.

Ref.. 487841 EAN nr. 3414971040373

P31+ bochtstuk 45° B200 H60 Sdz. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.

Kortingsgroep : A
57,41 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Change of direction Horizontal
Angle 45°
Construction type Bend rigid
With cover No
Inner radius 0 mm
Cable tray height 60 mm
Cable tray width 200 mm
Material thickness 0.95 mm
Side perforation No
Bottom perforation Yes
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentatie

1 Document(s)
Technische gids
1 Document(s)
PEP
LGRP-00804-V02.03-EN.pdf pdf (0.66 Mo)