Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

P31+ aftakstuk B75 H25 Sdz. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.

Kabelgoot Legrand

P31+ aftakstuk B75 H25 Sdz. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.

Ref.. 480108 EAN nr. 3414971028111

P31+ aftakstuk B75 H25 Sdz. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.

Kortingsgroep : A
47,82 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Cable tray height 27 mm
Cable tray branch width 77 mm
Inner radius 100 mm
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized

Documentatie

2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
FT0951.pdf pdf (0.59 Mo)
1 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)