![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-480534-WEB-R.jpg)
P31+ aftakstuk B400 H100 Sdz. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Kabelgoot
Legrand
P31+ aftakstuk B400 H100 Sdz. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Ref.. 480534
EAN nr.
3414971028784
P31+ aftakstuk B400 H100 Sdz. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Kortingsgroep : A
195,32 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Cable tray height | 100 mm |
---|---|
Cable tray branch width | 400 mm |
Inner radius | 100 mm |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
1 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
SELECTEER