Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

P31+ aftakstuk B200 H25 Thvz. Bevestigen met 4x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.

Kabelgoot Legrand

P31+ aftakstuk B200 H25 Thvz. Bevestigen met 4x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.

Ref.. 482119 EAN nr. 3414971032880

P31+ aftakstuk B200 H25 Thvz. Bevestigen met 4x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.

Kortingsgroep : A
112,20 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Cable tray height 27 mm
Cable tray branch width 200 mm
Inner radius 100 mm
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Hot-dip galvanized

Documentatie

2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
FT0951.pdf pdf (0.59 Mo)
4 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
PEP
LGRP-00559-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)
PEP
LGRP-00804-V02.03-EN.pdf pdf (0.66 Mo)
PEP
LGRP-00804-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)