P31+ aanzetbocht universeel H60 Thvz. Bevestigen met 2x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Kabelgoot
Legrand
P31+ aanzetbocht universeel H60 Thvz. Bevestigen met 2x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Ref.. 482273
EAN nr.
3414971033153
P31+ aanzetbocht universeel H60 Thvz. Bevestigen met 2x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Kortingsgroep : A
54,30 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height side wall | 60 mm |
---|---|
Inner radius | 100 mm |
NATO-mounting holes | No |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER