![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-351567-WEB-R.jpg)
Overzet T-stuk 170A-170 RAL9010
Wandgoot
Legrand
Overzet T-stuk 170A-170 RAL9010
Ref.. 351567
EAN nr.
3414970696366
Overzet T-stuk 170A-170 RAL9010. Als stijggoot dient wandgoot 170mm ref.nr.351216 of 351236 gebruikt te worden. Is alleen te gebruiken voor stijggoot.
Kortingsgroep : G
73,42 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 170 mm |
---|---|
Width branch | 170 mm |
Number of covers | 1 |
Cover width 1 | 79 mm |
Symmetric | No |
Model | Moulded hood |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Surface protection | Continuously galvanized and coated |
RAL-number | 9010 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |
Depth | 63 mm |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER