![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-653065-WEB-L.jpg)
Ovaline kit zuil 2,7m voor Snap-on 45 minizuil 2 compartimenten zwart
Energiezuilen
Legrand
Ovaline kit zuil 2,7m voor Snap-on 45 minizuil 2 compartimenten zwart
Ref.. 653065
EAN nr.
3414971195097
Ovaline Lengte=2,7 meter zwart + scheidingswand + plafondafdekking voor montage in combinatie met minizuilen Snap-on 45 mm 2 compartimenten of univeral 1 compartiment
Kortingsgroep : E
386,00 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Pillar shape | Oval |
---|---|
Model | Single-sided |
Prewired | No |
Adjustable | Yes |
Height levelling | 2700 mm |
Column height | 0-2700 mm |
Number of usable covers | 1 |
Cover width | 27 mm |
Type of fastening | Screwing |
Place variable | No |
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for floor mounting | No |
Cable entry | Atop |
Through-going profile | Yes |
---|---|
Material installation column | Aluminium |
Material quality installation column | Other |
Material installation column halogen free | Yes |
Surface protection column | Anodised |
Colour column | Black |
Material cover | Plastic |
Material quality cover | Polyvinyl chloride (PVC) |
Material cover halogen free | No |
Cover surface | Untreated |
Colour top cover | Black |
Number of partitions | 0 |
Useful cross section | 1000 mm² |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikersinstructie
15 Document(s)
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
1 Document(s)
PEP
SELECTEER