Ophoogkader inbouwdoos 504E tbv LivingLight air
Schakelmateriaal
Bticino
Ophoogkader inbouwdoos 504E tbv LivingLight air
Ref.. BT504ESC
EAN nr.
8005543448793
Ophoogkader inbouwdoos 504E tbv LivingLight air
Kortingsgroep : J4
1,84 €
/
1 piece
Product geleverd in
5 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Levelling height | 6 mm |
---|---|
Length | 86 mm |
Width | 142 mm |
Shape | Rectangular |
With cover | No |
Application | Built-in installation box (device box) |
---|---|
Mounting method | Hollow wall |
Extension ring | Yes |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |