-
Material
-
Material quality
-
Profile shape
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Material thickness
-
Model
-
Surface protection
-
Slit width
-
Load bearing capacity
-
Load bearing capacity
-
Load bearing capacity
-
Load bearing capacity
-
Load bearing capacity
-
Load bearing capacity
-
Load bearing capacity
-
Load bearing capacity
-
Load bearing capacity
-
Suitable for circuit integrity
-
Type of perforation
-
Hole width
-
With toothing
-
Snap-off
-
Width
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-342183-WEB-R.jpg)
Profiel R21S 41x21x1,5 geperforeerd L3000 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/348341-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L2000 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/348340-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L1000 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/348347-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L700 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/348346-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L600 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/348345-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L500 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/348344-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L400 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/348343-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L300 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/348342-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L200 Thvz
Exclusief BTW