This product is obsolete
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-AS_ZEDFIL_MONTAGE_070806_C.jpg)
Ophangklauw AS 1000N Elvz
Cablofil
Legrand
Ophangklauw AS 1000N Elvz
Ref.. CM586020
EAN nr.
3599075860208
Ophangklauw AS 1000N Elvz
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Update product
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-350581-WEB-L.jpg?itok=e8d_j1rY)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Cablofil
REF.CM350581
Ophangklauw AS 1000N sendzimir verzinkt (Sdz)
4,92 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Technische kenmerken
Length | 35 mm |
---|---|
Width | 33 mm |
Height | 47 mm |
Diameter | 0 mm |
Thread size (metric) | 10 |
Model | Supporting profile |
Load bearing capacity | 1000 N |
Hinging | No |
---|---|
Adjustable | No |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER