![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-SF50_CF54_P_070802.jpg)
Ophangbeugel SF50 B50 Thvz
Cablofil
Legrand
Ophangbeugel SF50 B50 Thvz
Ref.. CM586143
EAN nr.
3599075861434
Ophangbeugel SF50 B50 Thvz
Kortingsgroep : H
34,60 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 73 mm |
---|---|
Width | 50 mm |
Height | 135 mm |
Diameter | 21 mm |
Thread size (metric) | 0 |
Model | Ceiling bracket |
Load bearing capacity | 2500 N |
Hinging | No |
Adjustable | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Zinc |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER