![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-341164-WEB-R.jpg)
Ophangbeugel P31 B100 Sdz
Kabelgoot
Legrand
Ophangbeugel P31 B100 Sdz
Ref.. 341164
EAN nr.
3414972347150
Ophangbeugel P31 B100 Sdz. Maximale belasting 1500N. Te borgen door het uitbuigen van de lippen. Voor kabelgoot zonder deksel. Indien deksel toch gewenst, dan de deksel inknippen.
Kortingsgroep : A
11,13 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for cable management system height | 100-100 mm |
---|---|
Model | Face out bracket overhead |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Tray mounting | Screwable |
Load bearing capacity | 1500 N |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER