Open ophangbeugel P31 B300 Thvz. Maximale belasting 600N
Kabelgoot
Legrand
Open ophangbeugel P31 B300 Thvz. Maximale belasting 600N
Ref.. 343283
EAN nr.
3414970654809
Open ophangbeugel P31 B300 Thvz. Maximale belasting 600N
Kortingsgroep : A
65,73 €
/
1 piece
Product geleverd in
6 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for cable management system height | 100-100 mm |
---|---|
Model | Face out bracket (C-bracket) |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Tray mounting | Screwable |
Load bearing capacity | 500 N |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
4 Document(s)
PEP
PEP
PEP
PEP
SELECTEER