![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-345279-WEB-R.jpg)
Open ophangbeugel P31 B200 RAL9010. Maximale belasting 600N
Kabelgoot
Legrand
Open ophangbeugel P31 B200 RAL9010. Maximale belasting 600N
Ref.. 345282
EAN nr.
8714161296784
Open ophangbeugel P31 B200 RAL9010. Maximale belasting 600N
Kortingsgroep : A
65,68 €
/
1 piece
Product geleverd in
6 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for cable management system height | 100-100 mm |
---|---|
Model | Slide-in bracket |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Tray mounting | Screwable |
Load bearing capacity | 600 N |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized and coated |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER