Opbouwdoos anti vandaal voor 5 tot 8 drukknoppen, all-in montagegaten voor ref.nr.BT308012.
Deurcommunicatie
Bticino
Opbouwdoos anti vandaal voor 5 tot 8 drukknoppen, all-in montagegaten voor ref.nr.BT308012.
Ref.. BT308022
EAN nr.
8012199997483
Opbouwdoos anti vandaal voor 5 tot 8 drukknoppen, all-in montagegaten voor ref.nr.BT308012.
Kortingsgroep : K
131,35 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Assembly arrangement | Other |
---|---|
Number of units | 3 |
Mounting direction | Vertical |
Material | Metal |
Material quality | Stainless steel |
Halogen free | No |
Surface protection | Other |
Surface finishing | Matt |
Colour | Stainless steel |
RAL-number (similar) | 9006 |
---|---|
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | Yes |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP44 |