![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/84/LG-8406078-WEB-R.jpg)
Onderb.vierkant 45 2x wandcontactdoos Mosaic voorbedraad
Vloersystemen
Legrand
Onderb.vierkant 45 2x wandcontactdoos Mosaic voorbedraad
Ref.. 8406078
EAN nr.
8714161199672
Onderb.vierkant 45 2x wandcontactdoos Mosaic voorbedraad. Compleet voorbedraad met inbouw 2x enkelvoudige wandcontactdozen Mosaic en voorzien van aansluitblok. Combineren met uitvoertegel ref.nr.8400030.
Kortingsgroep : D
186,80 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Fully submerged unit square |
---|---|
Suitable for data | No |
Suitable for 230 V | Yes |
Material | Steel |
Surface protection | Sendzimir galvanized |
Length | 112 mm |
Width | 103 mm |
Height | 58 mm |
Number of appliances to build in | 2 |
---|---|
Built-in positions modular 45 mm | Yes |
Prewired | Yes |
With connection block | Yes |
With strain relief | Yes |
Suitable for data connector cradle | No |
Cable outlet tile required | Yes |