![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/84/LG-8406069-WEB-R.jpg)
Onderbouwdoos Sdz 230V leeg. Geschikt voor 4x enkelvoudige wandcontactdozen Mosaic.
Vloersystemen
Legrand
Onderbouwdoos Sdz 230V leeg. Geschikt voor 4x enkelvoudige wandcontactdozen Mosaic.
Ref.. 8406069
EAN nr.
8714161198712
Onderbouwdoos Sdz 230V leeg. Geschikt voor 4x enkelvoudige wandcontactdozen Mosaic.
Kortingsgroep : D
112,30 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Other |
---|---|
Suitable for data | No |
Suitable for 230 V | Yes |
Material | Steel |
Surface protection | Sendzimir galvanized |
Length | 238 mm |
Width | 84 mm |
Height | 35 mm |
Number of appliances to build in | 4 |
---|---|
Built-in positions modular 45 mm | Yes |
Prewired | No |
With connection block | No |
With strain relief | No |
Suitable for data connector cradle | No |
Cable outlet tile required | Yes |