![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/84/LG-8406073-WEB-R.jpg)
Onderbouw vierkant 45 Sdz tbv 2xdata Mosaic
Vloersystemen
Legrand
Onderbouw vierkant 45 Sdz tbv 2xdata Mosaic
Ref.. 8406073
EAN nr.
8714161196978
Onderbouw vierkant 45 Sdz tbv 2xdata Mosaic. Voor inbouw van twee Mosaic LCS dataconnectoren, 90graden gedraaid 2modules of 4 reguliere LCS dataconnectoren zijwaarts gemonteerd. Combineren met uitvoertegel ref.nr.8400030.
Kortingsgroep : D
78,41 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Fully submerged unit square |
---|---|
Suitable for data | Yes |
Suitable for 230 V | No |
Material | Steel |
Surface protection | Sendzimir galvanized |
Length | 112 mm |
Width | 103 mm |
Height | 58 mm |
Number of appliances to build in | 2 |
---|---|
Built-in positions modular 45 mm | Yes |
Prewired | No |
With connection block | No |
With strain relief | No |
Suitable for data connector cradle | No |
Cable outlet tile required | Yes |