![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-069728-WEB-R.jpg)
Noodstop Plexo IP55 compleet met sleutel
Schakelmateriaal
Legrand
Noodstop Plexo IP55 compleet met sleutel
Ref.. 069728
EAN nr.
3245060697280
Noodstop Plexo IP55 compleet IK10 met rode drukknop 1x NC en 1x NO, schroefcontacten. Bovenste deel van de behuizing is uitgevoerd in signaalgele kleur. D.m.v. meegeleverde sleutel kan de noodstop ontgrendeld worden.
Kortingsgroep : J1
102,59 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Unlocking method | Key-release |
---|---|
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Mounting method | Surface mounting |
With lighting | No |
Hole diameter | 22.5 mm |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
Width | 80 mm |
---|---|
Height | 84 mm |
Depth | 110 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER