![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069727-LEGRAND-600.jpg)
Noodstop Plexo IP55 compleet
Schakelmateriaal
Legrand
Noodstop Plexo IP55 compleet
Ref.. 069727
EAN nr.
3245060697273
Noodstop Plexo IP55 compleet IK10 met rode drukknop 1x NG, schroefcontacten. Bovenste deel van de behuizing is uitgevoerd in signaalgele kleur.
Kortingsgroep : J1
63,63 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Unlocking method | Other |
---|---|
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Mounting method | Surface mounting |
With lighting | No |
Hole diameter | 22.5 mm |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
Width | 80 mm |
---|---|
Height | 84 mm |
Diepte | 79 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER