FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Hole diameter
-
Mounting method
-
With lighting
-
Unlocking method
-
Unlocking method
-
Unlocking method
-
Connection type auxiliary circuit
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Terminals capacity
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/069548-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Schakelmateriaal
Ref.. 069548
Noodstop Plexo IP55 1xNC 1xNO +sleutel 10A 250Vac steek
84,82 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/069549-LEGRAND-600.jpg)
Legrand
Schakelmateriaal
Ref.. 069549
Noodstop Plexo IP55 1x contact NC 1x contact NO kwartslag 10A 250Vac
66,72 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/069547_pw_105956.jpg)
Legrand
Schakelmateriaal
Ref.. 069547
Noodstop Plexo IP55 1x contact NC 10A 250Vac. Steekklemmen.
57,18 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen