FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Hole diameter
-
Mounting method
-
With lighting
-
Unlocking method
-
Unlocking method
-
Connection type auxiliary circuit
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Diepte
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Terminals capacity
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-069728-WEB-R.jpg)
Legrand
Schakelmateriaal
Ref.. 069728
Noodstop Plexo IP55 compleet met sleutel
102,59 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/069727-LEGRAND-600.jpg)
Legrand
Schakelmateriaal
Ref.. 069727
Noodstop Plexo IP55 compleet
63,63 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen