FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Type of accessory/spare part
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Model
-
Suitable for aeration/de-aeration
-
Suitable for cable patch
-
Surface finishing
-
Suitable for outdoor set-up
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020545-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 020545
Ventilatiepaneel voor sokkel/plint 975 breed, met schroeven.
128,13 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020544-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 020544
Ventilatiepaneel voor sokkel/plint 725 breed, met schroeven.
122,13 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020949-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 020949
Frontplaten natuurlijke beluchting 24modules, hoogte 200mm.
122,13 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020546_pw_141973.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 020546
XL³ 4000 dakverhoging voor een natuurlijke ventilatie.
26,10 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen