![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-351104-WEB-R.jpg)
Naadafdekbeugel GWO snap-on 130Ax50mm RAL9003. Breedte 20mm. Plaatsen ná montage.
Wandgoot
Legrand
Naadafdekbeugel GWO snap-on 130Ax50mm RAL9003. Breedte 20mm. Plaatsen ná montage.
Ref.. 351104
EAN nr.
3245063511040
Naadafdekbeugel GWO snap-on 130Ax50mm RAL9003. Breedte 20mm. Plaatsen ná montage.
Kortingsgroep : G
31,80 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for wall duct width | 130 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
Cover width | 45 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Steel |
Material quality | Other |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Continuously galvanized and coated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER