![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-351107-WEB-R.jpg)
Naadafdekbeugel 170Ax63mm RAL9010.
Wandgoot
Legrand
Naadafdekbeugel 170Ax63mm RAL9010.
Ref.. 351107
EAN nr.
3414970654267
Naadafdekbeugel 170Ax63mm RAL9010.
Kortingsgroep : G
48,18 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for wall duct width | 170 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 63 mm |
Cover width | 79 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Asymmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Continuously galvanized and coated |
RAL-number | 9010 |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER