Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Naadafdekbeugel 130x63mm RAL9010.

Wandgoot Legrand

Naadafdekbeugel 130x63mm RAL9010.

Ref.. 351105 EAN nr. 3414970654229

Naadafdekbeugel 130x63mm RAL9010.

Kortingsgroep : G
31,80 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Suitable for wall duct width 130 mm
Suitable for depth of wall duct 63 mm
Cover width 79 mm
Model Duct joint cover
Shape Symmetric
Type of fastening Snap on
Material Steel
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Continuously galvanized and coated
Colour White
RAL-number 9010

Documentatie

1 Document(s)
PEP
LGRP-00822-V01.01-EN.pdf pdf (0.65 Mo)