![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/E4/E49-BTICINO-1000.jpg)
My Home Voeding 600mA automatisering + klimaatregelsysteem
Schakelmateriaal
Bticino
My Home Voeding 600mA automatisering + klimaatregelsysteem
Ref.. BTE49
EAN nr.
8012199972817
My Home compacte voeding voor automatisering & klimaatregelsysteem, primair 230V, secundair 27V, SELV 600mA, bevestiging op DIN-rail, 2 DIN-modules.
Kortingsgroep : J5
149,10 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 2 |
---|---|
With LED indication | Yes |
Bus voltage stockable | No |
Number of integrated choke coils | 0 |
Number of lines to feed | 1 |
Max. output current | 600 mA |
Connected object | No |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
SELECTEER