My Home schakelactor 4 kanalen
Schakelmateriaal
Bticino
My Home schakelactor 4 kanalen
Ref.. BTF411/4
EAN nr.
8012199425061
My Home actor met 4 onafhankelijke contacten. 2 DIN-modules. Max.belasting 6A Ohms, 500W voor motoren, 2A cos 0,5 voor mech. transformatoren en 80W voor TL-verlichting. Contacten onderling te vergrendelen door configuratie.
Kortingsgroep : J5
138,12 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | Yes |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 2 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of digital inputs | 0 |
Max. switching power | 460 W |
---|---|
Suitable for C-load | Yes |
Max. number of switching contacts | 4 |
Rated current | 2 A |
Rated operating voltage | 18-27 V |
Different phases connectable | No |
With bus connection | Yes |
Modular expandability | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connected object | No |
Product use function | Lighting management |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER