My Home - relais 8 x 16A
Schakelmateriaal
Bticino
My Home - relais 8 x 16A
Ref.. BTBMSW1005
EAN nr.
8005543485484
My Home - relais 8 x 16A
Kortingsgroep : J7
573,20 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Mounting method | Other |
Width in number of modular spacings | 10 |
Local operation/hand operation | Yes |
---|---|
With LED indication | Yes |
Number of digital inputs | 1 |
Max. schakelvermogen | 3500 W |
Max. number of switching contacts | 8 |
Rated operating voltage | 100-240 V |
With bus connection | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |